Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

10.40EHC

Eaton Type 40 Gas/Liquid Separator, Cast, Cast iron, ANSI flange 10", Vertical upflow

Spécifications générales

Product Name
Eaton Type 40 Gas/Liquid separators
Catalog Number
10.40EHC
Product Length/Depth
610 mm
Product Weight
152 kg
Certifications
ISO 9001

Caractéristiques du produit

Material
Cast iron
Manufacturing style
Cast
Orientation
Vertical upflow
Removal efficiency
Removes 99% of liquid and solid entrainment particles larger thean 10 microns
Connection type (inlet/outlet)
ANSI flange
Connection size (inlet/outlet)
10"

Exporter les caractéristiques du produit