Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

110398

Eaton Distribution parts, Push-in gauge ring, DII E27, 6A

Spécifications générales

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
110398
EAN
4015081099368
Product Length/Depth
23 mm
Product Height
8 mm
Product Width
23 mm
Product Weight
0.003 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Accessory
Ring inserts
Fuse bases
Amperage Rating
6 A
Frame
DII
Color
Green
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Functions
Accessory
Fuse cartridge
DII, E27
Rated operation current (Ie)
6 A
Type
  • Accessory
  • Fuse bases
  • Ring inserts

Exporter les caractéristiques du produit

Schémas

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.