Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

110930

Eaton Moeller® series M22 Illuminated pushbutton actuator, RMQ-Titan, flush, momentary, green, Blister pack for hanging

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
Catalog Number
110930
EAN
4015081104598
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
80 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
0.032 kg
Certifications
DNV
GL
LR

Caractéristiques du produit

Actuator color
Green
Actuator function
Spring-return
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
Please enquire
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
Front ring
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0.11 W
Number of command positions
1
Opening diameter
22 mm
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
6 A
Bezel color
Titanium
Bezel material
Plastic
Degree of protection (front side)
NEMA 4X
IP67
Front element type
Flat
Lens type
Round
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0.45 W
Product category
RMQ-Titan
Suitable for
Illumination

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.