Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

110955

Eaton Moeller® series DILM Test cube, for DILA(C), DILM(C)7-32

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series DILM test cube
Catalog Number
110955
EAN
4015081105199
Product Length/Depth
32 mm
Product Height
28 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.009 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Catalog Notes
Suitable for switching on contactor off-load

Caractéristiques du produit

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Accessory/spare part type
Test device
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.