Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

111267

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. 3-component flush-mounting door frame with door, double-bit lock, IP54, HxW=1560x800mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic door frame
Catalog Number
111267
EAN
4015081108282
Product Length/Depth
75 mm
Product Height
1560 mm
Product Width
834 mm
Product Weight
7.88 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Special features
With door
Type
Additional equipment
Surface finishing
Powder coating
With powder coating
Color
Gray
Light gray (RAL 7035)
Degree of protection
IP54
NEMA Other
Suitable for width
800 mm
Application
Moisture-proof (installation site)
Cover/door type
Double-ward lock
Material
Aluminum
Housing material
Aluminum
Model
Stop door
Mounting method
Flush mounting
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.