Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

111341

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Side wall for MSW H760mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic side panel
Catalog Number
111341
EAN
4015081109029
Product Length/Depth
250 mm
Product Height
760 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
4 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Surface finishing
Powder coating
With powder coating
Color
Gray
Light gray (RAL 7035)
Degree of protection
IP30
Number of height units
0
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
226.75 mm
Suitable for enclosure building width
38.5 mm
Suitable for height
760 mm
Application
Mounting side wall
Material
Steel
Sheet steel
Housing material
Sheet steel
Mounting method
Surface mounting
Suitable for
Side panel use
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.