Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

111345

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Side wall for MSW H460mm, white

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic side panel
Catalog Number
111345
EAN
4015081109067
Product Length/Depth
250 mm
Product Height
460 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
2.4 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Surface finishing
With powder coating
Powder coating
Color
White
Traffic white (RAL 9016)
Degree of protection
IP30
Number of height units
0
RAL-number
9016
Suitable for enclosure building length/depth
226.75 mm
Suitable for enclosure building width
38.5 mm
Suitable for height
460 mm
Application
Mounting side wall
Material
Sheet steel
Steel
Housing material
Sheet steel
Mounting method
Surface mounting
Suitable for
Side panel use
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.