Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

112118

Eaton Moeller® series PKZM0 Connection element, mechanical, for DILM7-M15

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series PKZM0 Accessory Connection element
Catalog Number
112118
EAN
4015081116782
Product Length/Depth
42 mm
Product Height
63.7 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
0.033 kg
Certifications
CSA-C22.2 No. 14
UL 508
UL File No.: E36332
CSA File No.: 165628
UL
CSA
CE
CSA Class No.: 3211-05
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
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
Model
Other
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
1.5 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0.5 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
15.5 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Suitable for number of poles
3
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.