Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

112139

Eaton Distribution parts, Gauge screw, DII E27, 4A

Spécifications générales

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
112139
EAN
4015081116973
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
17 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.014 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Gauge screw
Fuse bases
Accessory
Amperage Rating
4 A
Frame
DII
Color
Brown
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Functions
Accessory
Fuse cartridge
DII, E27
Rated operation current (Ie)
4 A
Type
  • Accessory
  • Fuse bases
  • Gauge screw

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.