Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

112141

Eaton Distribution parts, Gauge screw, DII E27, 10A

Spécifications générales

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
112141
EAN
4015081116997
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
17 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.014 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Accessory
Fuse bases
Gauge screw
Amperage Rating
10 A
Frame
DII
Color
Red
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Functions
Accessory
Fuse cartridge
DII, E27
Rated operation current (Ie)
10 A
Type
  • Accessory
  • Fuse bases
  • Gauge screw

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.