Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

112348

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Side cover for base, HxD=100x320mm, (2 pcs.)

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
112348
EAN
4015081119080
Product Length/Depth
316 mm
Product Height
110 mm
Product Width
28 mm
Product Weight
1.8 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Accessory consideration
Accessory
Service distribution board IVS
Floor-standing enclosures
Special features
1 pair side parts for right and left, incl. mounting accessories
Type
Accessory Floor-standing enclosures Service distribution board IVS
Accessory/spare part type
Other
Plinths
Accessory
Surface finishing
With powder coating
Color
Light gray (RAL 7035)
Degree of protection
IP54
Unit type
Modular system
Suitable for length/depth
320 mm
Suitable for width
320 mm
Application
Plinth
Material
Sheet steel
Mounting method
Floor standing distribution board
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.