Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

113136

Eaton Distribution parts. Power terminal, short, straight, with rear cover

Spécifications générales

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
113136
EAN
4015081126729
Product Length/Depth
56.5 mm
Product Height
28.5 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
0.077 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Conductor cross section - max
95 mm²
Suitable for
Other
Rated operational current
0 A

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.