Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

113243

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Circuit-breaker, 3p, 125A, plug-in module, N2-A125-SVE

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM molded case circuit breaker thermo-magnetic
Catalog Number
113243
EAN
4015081127788
Product Length/Depth
180 mm
Product Height
245 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
2.77 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
IEC

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
125 A
Voltage rating
690 V - 690 V
Features
Protection unit
Motor drive optional
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
Mounting Method
Built-in device plug-in technique
Plug-in unit
DIN rail (top hat rail) mounting optional
Equipment heat dissipation, current-dependent
27.61 W
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient storage temperature - max
70 °C
Ambient storage temperature - min
40 °C
Number of auxiliary contacts (change-over contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally closed contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally open contacts)
0
Degree of protection
IP20
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Number of poles
Three-pole
Special features
Rated current = rated uninterrupted current: 125 A
Position of connection for main current circuit
Front side
Power loss
27.6 W
Short-circuit release non-delayed setting - max
1250 A
Short-circuit release non-delayed setting - min
750 A
Handle type
Rocker lever
Instantaneous current setting (Ii) - max
1250 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
750 A
Overload current setting (Ir) - max
125 A
Overload current setting (Ir) - min
100 A
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
50 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 500 V DC
7.5 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 750 V DC
7.5 kA
Standard terminals
Screw terminal

Exporter les caractéristiques du produit

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authentifier un produit

Saisissez votre numéro de série à 16 ou 17 chiffres
Le numéro de série saisi ne doit pas contenir de caractère spécial. Le numéro de série que vous avez saisi n’est pas correct, il doit comporter 16 ou 17 chiffres. Le numéro de série que vous avez saisi est introuvable. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série que vous avez saisi ne correspond pas au produit. Vérifiez le numéro de série de votre produit et réessayez. Cliquer ici pour accéder à la page du produit du numéro de série que vous avez saisi Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Numéro de série
Réinitialiser Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série n'est pas reconnu par Eaton et n'est pas valide. Veuillez utiliser ce formulaire pour signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Saisissez le code d’authentification à 6 chiffres
Le produit que vous avez saisi est suspect! Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification que vous avez saisi ne correspond pas aux informations associées à ce numéro de série. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Code d'authentification non valide. La longueur du code doit être de 6 caractères signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification est requis signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Veuillez compléter le test CAPTCHA avant de procéder à l’authentification.
Nous joindre pour signaler un problème
x
Signaler un problème
Veuillez saisir votre nom complet.
x
Merci, votre problème a été soumis, notre équipe produit communiquera avec vous prochainement.
Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.