Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

114622

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Plinth, side panels for HxD 200 x 400mm, gray, with cable duct cutout

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
114622
EAN
4015081140220
Product Length/Depth
470 mm
Product Height
200 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
3.5 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Color
Gray
Load capacity - max
250 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
500 mm
Material
Steel
Model
Base side set
Suitable for
Cable patch
Impact strength
IK10

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.