Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

116016

Eaton Moeller® series M22 Adapter, for function elements, 4-way

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 adapter
Catalog Number
116016
EAN
4015081157563
Product Length/Depth
10 mm
Product Height
45 mm
Product Width
43 mm
Product Weight
0.005 kg
Certifications
CSA File No.: 2324643
CSA
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-07
UL
UL File No.: E29184

Caractéristiques du produit

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Connection to SmartWire-DT
Yes
Connection type
Front fixing
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-30 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Number of appliances to build in
1
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.