Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

116547

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Plinth H=200mm, W=1000mm, D=300mm, gray

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
116547
EAN
4015081162895
Product Length/Depth
1000 mm
Product Height
210 mm
Product Width
300 mm
Product Weight
11 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Control centres XVTL
Accessory
Type
  • Accessory
  • Control centres XVTL
Accessory/spare part type
Plinths
Color
Gray
Unit type
Accessories
Load capacity - max
1500 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Suitable for enclosure building width
1000 mm
Suitable for length/depth
300 mm
Suitable for width
1000 mm
Material
Steel
Model
Base complete
Impact strength
IK10

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.