Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

116594

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. 3-step flush-mounting door frame, sheet steel door, rotary door handle, fireproof, W400mm H1060mm, white

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic door frame
Catalog Number
116594
EAN
4015081163397
Product Length/Depth
70 mm
Product Height
1060 mm
Product Width
434 mm
Product Weight
6.71 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Special features
With door
Type
Additional equipment
Features
EMC-version
Surface finishing
With powder coating
Powder coating
Color
Traffic white (RAL 9016)
White
Degree of protection
IP30
NEMA Other
Suitable for width
400 mm
Application
Indoor (installation site)
Cover/door type
Three-point turn-lock
Material
Sheet steel
Steel
Housing material
Sheet steel
Fire resistance grade
Fire-resistant (E60/EW60)
Model
Stop door
Mounting method
Flush mounting
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.