Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

116708

Eaton Moeller® series BBA - Busbar adapter, 45 mm, 32 A, DIN rail: 2 BBA0-32/2TS-C

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series BBA Accessory Busbar adapter
Catalog Number
116708
EAN
4015081164530
Product Length/Depth
200 mm
Product Height
73 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
0.269 kg
Certifications
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
CE
UL 508A
UL Category Control No.: NMTR; NMTR7
IEC60439-1
UL File No.: E300273
UL
Certified by UL for use in Canada

Caractéristiques du produit

Special features
Terminal capacity: 6 mm² (AWG 10)
Type
  • Busbar adapter
  • SASY Busbar system 60 mm
Voltage rating (UL CSA 13)
600 V AC, UL/CSA
Adapter width
45 mm
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Busbar distance
60 mm
Busbar thickness - max
10 mm
Busbar thickness - min
5 mm
Nominal current
32 A
Number of DIN rails
2
Rail width
35 mm
Voltage rating at AC
690 V
Electric connection type
Spring clamp connection
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
2.4 W
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
Mounting rail armament
2 mounting rails
Rated operation current (Ie)
32 A
Terminal capacity
1,5 - 6 mm², solid
1,5 - 6 mm², stranded
1,5 - 6 mm², flexible
1,5 - 6 mm², flexible with ferrule
AWG 16 - 10
Stripping length 13 - 14 mm

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.