Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

118461

Eaton Moeller® series M22 Surface mounting enclosure, metal, 3 mounting locations

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 surface mounting enclosure
Catalog Number
118461
EAN
4015081167289
Product Length/Depth
180 mm
Product Height
85 mm
Product Width
67 mm
Product Weight
0.666 kg
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
Please enquire
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
High-grade steel screws
Connection to SmartWire-DT
No
Enclosure material
Aluminum
Enclosure type
Surface mounting housing
Force for positive opening - min
0 N
Number of command positions
3
Number of locations
3
Enclosure color
Gray
Material quality
Other
Opening diameter
22.5 mm
RAL-number
7032
Degree of protection
IP66
NEMA 4X

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.