Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

1192W-SP

Eaton swivel three outlet tap, Swivel, single receptacle to 3 outlets, 15A, 125V, White, Thermoplastic, 5-15R, NEMA 5-15R

Spécifications générales

Product Name
Eaton swivel three outlet tap
Catalog Number
1192W-SP
UPC
032664729133
Product Length/Depth
1.43 in
Product Height
3.225 in
Product Width
3.057 in
Product Weight
0.149 lb
Certifications
cULus Listed
NOM

Caractéristiques du produit

Special features
Swivel, single receptacle to 3 outlets
Type
Swivel three outlet tap
Amperage Rating
15A
Voltage rating
125 V
NEMA configuration
5-15R
Color
White
Material
Thermoplastic

Exporter les caractéristiques du produit