Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

119358

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Shift-back flange W=1000mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
119358
EAN
4015081174959
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
33 mm
Product Width
940 mm
Product Weight
1.6 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Number of connector holes
0
Suitable for nominal thread (PG) - max
0
Suitable for nominal thread (PG) - min
0
Suitable for width
1000 mm
Surface finishing
With powder coating
Cable entry type
Foam rubber
Color
Light gray (RAL 7035)
Degree of protection
IP30
Other
Surface protection
Powder coating
Shape
Straight
Material
Steel
Sheet steel
Housing material
Sheet steel
Model
Brush
Mounting method
Floor standing distribution board
Functions
Additional equipment
Thread type
None
Thickness
1 mm

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.