Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

119869

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Cover, 3p, for cable lugs, size 3

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type NA
Catalog Number
119869
EAN
4015081177202
Product Length/Depth
108 mm
Product Height
67 mm
Product Width
71 mm
Product Weight
0.09 kg
Compliances
UL/CSA
IEC
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
NZM3, PN3, NS3
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
Frame
NZM3
Terminal capacity (aluminum conductor)
10 mm² - 120 mm² (1x)
10 mm² - 120 mm² (2x)
Terminal capacity (copper conductor)
16 mm² - 240 mm² (1x)
16 mm² - 240 mm² (2x)
Number of poles
Three-pole
Type
Terminal cover
Phase separator type
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.