Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

119928

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Bottom plate, galvanized, divided 6/4, PIFT, for, WxD=1000x600mm, up to IP55

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
119928
EAN
4015081177684
Product Length/Depth
475 mm
Product Height
12 mm
Product Width
560 mm
Product Weight
10.014 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Color
Stainless steel
RAL-number
0
Suitable for enclosure building length/depth
600 mm
Suitable for enclosure building width
1000 mm
Material
Metal
Model
Floor plate

Exporter les caractéristiques du produit