Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

1203BK

Eaton construction grade toggle switch, #14-10 AWG, 15A, Wall, 120/277V, Back and side, Screw, Black, Three-Way, Polycarbonate

Spécifications générales

Product Name
Eaton construction grade toggle switch
Catalog Number
1203BK
UPC
032664735561
Product Length/Depth
1.31 in
Product Height
3.28 in
Product Width
0.88 in
Product Weight
0.001 lb
Certifications
cULus Listed
NOM
Federal Specification Classification 6241 05

Caractéristiques du produit

Type
Toggle switch
Amperage Rating
15A
Voltage rating
120/277 V
Number of poles
Single-pole
Application
Industrial
Wiring method
Back and side
Switch type
Three-way
Mounting method
Wall
Connector type
Screw
Material
Polycarbonate
Number of ways
Three-way
Allowable wire size
#14-10 AWG
Torque rating
14 lbf-inch
Color
Black

Exporter les caractéristiques du produit