Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

120728

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Partition for add-on board, H = 700 mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
120728
EAN
4015081185580
Product Length/Depth
185 mm
Product Height
648 mm
Product Width
81 mm
Product Weight
1.8 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Surface finishing
With powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building height
700 mm
Suitable for height
760 mm
Material
Metal
Mounting position
Vertical
Housing material
Sheet steel
Model
Connector / partition piece
Mounting method
Surface mounting
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.