Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

120730

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Partition for add-on board, H = 1200 mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
120730
EAN
4015081185603
Product Length/Depth
185 mm
Product Height
1148 mm
Product Width
81 mm
Product Weight
3 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Surface finishing
With powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building height
1200 mm
Suitable for height
1260 mm
Material
Metal
Mounting position
Vertical
Housing material
Sheet steel
Model
Connector / partition piece
Mounting method
Surface mounting
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.