Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

120743

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Mounting plate for multiple mounting NZM1 vertical W=600mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic mounting plate
Catalog Number
120743
EAN
4015081185733
Product Length/Depth
96 mm
Product Height
160 mm
Product Width
492 mm
Product Weight
2 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
NZM1
Type
Additional equipment
Features
Perforated
Surface finishing
Galvanized
Suitable for width
600 mm
Surface protection
Galvanized
Material
Steel
Sheet steel
Mounting position
Horizontal
Vertical
Housing material
Sheet steel
Mounting method
Floor standing distribution board
Flush mounting
Surface mounting
Suitable for
Multiple mounting
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.