Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

121610

Eaton C22 Emergency-stop button, turn-release, 45 mm, 1 N/O, 1 N/C

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series C22 Emergency stop/emergency switching off pushbutton
Catalog Number
121610
EAN
4015081194285
Product Length/Depth
95 mm
Product Height
45 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
0.055 kg
Certifications
CE

Caractéristiques du produit

Diameter cap
45 mm
Number of contacts (normally closed contacts)
1
Number of contacts (normally open contacts)
1
Mounting position
As required
Mounting method
Built-in
Connection type (auxiliary circuit)
Other
Degree of protection
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13
Unlocking method
Turn-release
Opening diameter
22.5 mm
Rated insulation voltage (Ui)
250 V

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.