Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

121998

Eaton Distribution parts. Connection clamp, TE/50

Spécifications générales

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
121998
EAN
4015081201983
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
30 mm
Product Width
18 mm
Product Weight
0.031 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
BB-UL
Busbar
Type
  • BB-UL
  • Busbar
Accessory/spare part type
Extension terminals
Application
Switchgear for industrial and advanced commercial applications
Conductor cross section - max
25 mm²
Rated operational current (Ie) - max
100 A
Functions
Busbar
Suitable for
Other
Rated operational current
100 A

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.