Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

123487

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Switch, disconnector 4p, 800A, fixed

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX switch-disconnector
Catalog Number
123487
EAN
4015081210923
Product Length/Depth
584 mm
Product Height
597 mm
Product Width
521 mm
Product Weight
23.37 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Rated uninterrupted current (Iu)
800 A
Mounting Method
Fixed
Number of poles
Four-pole
Type
Switch disconnector
Position of connection for main current circuit
Back side

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.