Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

124302

IZMX-RR110AD-40. Reset remote, 110-125VAC/DC

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX remote reset
Catalog Number
124302
EAN
4015081219070
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
100 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
0.125 kg
Compliances
RoHS conform
CE Marked

Caractéristiques du produit

Used with
IZMX16…W
IZMX40…F
IZMX40…W
IZMX16…F
Electric connection type
Flat plug-in connection
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
127 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
110 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - max
127 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - min
110 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - max
125 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - min
110 V
Accessory/spare part type
Trip indication / Reset options
Adjustment range undelayed short-circuit release (end value) - max
0 A
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Initial value of the undelayed short-circuit release - min
0 A
Number of contacts (change-over contacts)
0
Number of contacts (normally closed contacts)
0
Number of contacts (normally open contacts)
0
Voltage type
AC/DC
Control voltage operating range
110 - 125 V DC
110 - 127 V AC (50/60 Hz)
Type
Accessory
Special features
AC
Suitable for
Off-load switch
Power circuit breaker

Exporter les caractéristiques du produit

eCAD model

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.