Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

126053

Eaton Moeller series xComfort - Wireless switches. Rocker, 4-way, Anthracite

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series xComfort rocker
Catalog Number
126053
EAN
4015081236404
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
7 mm
Product Width
55 mm
Product Weight
6.83 g
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
55 mm (Universal) pushbutton
Features
Halogen free
Surface finishing
Matt
Surface protection
Untreated
Material quality
Thermoplastic
Color
Anthracite
Material
Plastic
Fastening type
Engage (snap)
Degree of protection
IP20
IK00
Model
Other
Imprint/indication
None
Bus system product type
Rocker
Utilization
Switch/push button
Number of gangs (rocker)
4
RAL-number (Akin)
7016

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.