Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

12SMDNN3

VT fuse-link, medium voltage, 3 A, AC 12 kV, 196 x 25.4 mm, back-up, BS, IEC

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series medium auxiliary fuse
Catalog Number
12SMDNN3
EAN
5027590516365
Product Length/Depth
196 mm
Product Height
25.4 mm
Product Width
25.4 mm
Product Weight
279 g
Certifications
BS
IEC

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
3 A
Installation technique
Air
Performance Cat According To IEC 60282-1
Back-up
Product application
Auxiliary transformer protection
Release characteristic
Other
Standard
British Standard
Utilization Category
Other
Voltage type
AC
With striker
No
Class
Class back-up
Fuse shape
Cylindrical
Interrupt rating
40 kAIC
Construction size
195 x 25.4 mm
Voltage rating
1.2 kV
Type
fuse
Application
Protection of auxiliary transformers
Fuse type
SMDN

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.