Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

1314879

Eaton DMV Secondary terminal wire kit, through connection for DMV400N, 4p

Spécifications générales

Product Name
Eaton DMV Accessory Bridge connector set
Catalog Number
1314879
EAN
8711426241251
Product Length/Depth
232 mm
Product Height
122 mm
Product Width
116 mm
Product Weight
1.22 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Type
  • Connection kit for changeover mechanism
  • Connection set
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
Accessory/spare part type
Connecting bridge
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
400 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Exporter les caractéristiques du produit

eCAD model

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.