Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

1318016

Eaton Moeller® series QSA Switch-disconnector-fuse, 3p, BS1 QSA100N1-A4/3

Spécifications générales

Product Name
Eaton QSA Fuse switch-disconnector
Catalog Number
1318016
EAN
8711426272378
Product Length/Depth
250 mm
Product Height
200 mm
Product Width
170 mm
Product Weight
1.55 kg
Certifications
CE

Caractéristiques du produit

Rated operational power at AC-23A, 400 V, 50 Hz
55 kW
Rated permanent current (Iu)
100 A
Rated uninterrupted current (Iu)
100 A
Conditioned rated short-circuit current Iq
50 kA
Number of poles
Three-pole
Rated operation power at AC-23, 400 V
55 kW
Electrical connection type of main circuit
Bolt connection
Actuator position
Front side
Actuator type
Without actuator
Suitable for
Ground mounting
Front mounting
Suitable for fuses
Shape A4
Cable entry type
Top/bottom
Degree of protection (front side)
IP00
Rated operating voltage (Ue) at AC - max
690 V

Exporter les caractéristiques du produit

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.