Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

1318685

Eaton Coupling, drive shaft 12-14mm, for 4K12/4K14

Spécifications générales

Product Name
Eaton Accessory Shaft coupling
Catalog Number
1318685
EAN
8711426661929
Product Length/Depth
200 mm
Product Height
20 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
0.09 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Type
  • Adapters for shaft extensions
  • Drive coupling
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Cross section height
20 mm
Cross section width
20 mm
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
0 A
Shaft length
200 mm
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Degree of protection
NEMA Other
Shaft diameter
12 x 12 - 14 x 14 mm

Exporter les caractéristiques du produit