Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

1319409

Eaton QSA Terminal shroud, for connection lug 1p M6, QSA

Spécifications générales

Product Name
Eaton QSA Accessory Terminal shroud
Catalog Number
1319409
EAN
8711426833678
Product Length/Depth
190 mm
Product Height
26 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
0.01 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Type
  • M6 stud
  • Terminal cover
Accessories
Shroud for connection terminals for (busbar tag shroud)
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Accessory/spare part type
Cover
Color
Transparent
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Exporter les caractéristiques du produit

eCAD model

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.