Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

1319967

Eaton QM Secondary terminal wire kit, for changeover switch, QM100

Spécifications générales

Product Name
Eaton QM Accessory Wiring kit
Catalog Number
1319967
EAN
8711426495364
Product Length/Depth
230 mm
Product Height
25 mm
Product Width
160 mm
Product Weight
0.164 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Type
Connection set
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
50 °C
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
8 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
100 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Exporter les caractéristiques du produit

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.