Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

1319969

Eaton QM Secondary terminal wire kit, for changeover switch, QM40/63

Spécifications générales

Product Name
Eaton QM Accessory Wiring kit
Catalog Number
1319969
EAN
8711426963665
Product Length/Depth
180 mm
Product Height
20 mm
Product Width
115 mm
Product Weight
0.062 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Type
Connection set
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
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
6 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
63 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Exporter les caractéristiques du produit

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.