Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

132933

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Basic frame, for WxD=1000x500mm, gray

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
132933
EAN
4015081298440
Product Length/Depth
1010 mm
Product Height
250 mm
Product Width
480 mm
Product Weight
20.8 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
Connectable
EMC-version
Mounting plate depth-adjustable
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
500 mm
Suitable for enclosure building width
1000 mm
Material
Steel
Model
Base stabilization profile
Impact strength
IK10

Exporter les caractéristiques du produit