Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

133012

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Plinth, HxWxD=100x1100x800mm, gray

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
133012
EAN
4015081299232
Product Length/Depth
910 mm
Product Height
115 mm
Product Width
205 mm
Product Weight
11.8 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Color
Gray
Load capacity - max
1500 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
800 mm
Suitable for enclosure building width
1100 mm
Material
Steel
Model
Base complete
Impact strength
IK10

Exporter les caractéristiques du produit