Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

135201

Eaton CR Installation contactor, 25A, 230V AC/DC, 4NO

Spécifications générales

Product Name
Eaton CR contactor
Catalog Number
135201
EAN
4015081320127
Product Length/Depth
65 mm
Product Height
80 mm
Product Width
36 mm
Product Weight
0.25 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
4NO
Amperage Rating
25 A
Number of poles
Four-pole
Features
Additional equipment possible
Hum-free
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
Equipment heat dissipation, current-dependent
2.6 W
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Control voltage 1 - max
253 V
Control voltage 1 - min
195.5 V
Heat dissipation per pole, current-dependent
2.2 W
Incandescent lamp load - max
2200 W
Load fluorescent lamp - max
1200 VA
Load fluorescent lamp (duo circuit) - max
1440 VA
Load fluorescent lamp (parallel compensated) - max
400 VA
Number of contacts (change-over contacts)
0
Number of contacts (normally closed contacts)
0
Number of contacts (normally open contacts)
4
Number of modular spacings
2
Rated operating voltage (Ue) - max
400 V
Rated operating voltage (Ue) - min
400 V
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
25 A
Utility category
1
Voltage rating (excitation) - max
253 V
Voltage rating (excitation) - min
195.5 V
Built-in depth
60 mm
Voltage type
AC/DC
Utilization category (according to EN IEC 60947-4-1)
AC-1

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.