Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

135747

Eaton Moeller® series Retro-reflector, round 76mm, metal

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series E65 Accessory Retro-reflector
Catalog Number
135747
EAN
4015081325405
Product Length/Depth
82.55 mm
Product Height
57.15 mm
Product Width
76.2 mm
Product Weight
0.33 kg
Certifications
None

Caractéristiques du produit

Type
Retro-reflector
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
Number of mounting holes
0
Outside diameter
84 mm
Product category
Accessories
Shape
Round
Material
Plastic/metal

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.