Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

135758

Eaton Moeller® series E65 Retro-reflector, 51mm, D=63mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series E65 Accessory Retro-reflector
Catalog Number
135758
EAN
4015081325511
Product Length/Depth
63 mm
Product Height
8.5 mm
Product Width
86 mm
Product Weight
0.01 kg
Certifications
None

Caractéristiques du produit

Type
Retro-reflector
Fitted with:
Polarization filter
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Number of mounting holes
2
Outside diameter
63 mm
Product category
Accessories
Shape
Round
Material
Insulated material

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.