Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

138380

Eaton xEffect SASY 60i Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Busbar assembly, 630A, 20-30x5/10, 40mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect SASY 60i busbar connector
Catalog Number
138380
EAN
4015081351602
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
37 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
0.233 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
30 mm x 5/10 mm rail
For the same flat copper bars
60 mm system
Connection
Busbar, longitudinal connection
Type
  • 60 mm system
  • Busbar, longitudinal connection
  • Connection
Amperage rating
630 A
Application
For drill-free connection of identical busbars
Number of poles
Single-pole
Permissible busbar offset - max
5 mm
Busbar system distance range
50 mm - 60 mm
Connection type
Other
Rated operation current (Ie)
630 A

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.