Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

138576

Eaton xEffect CS LV systems Switch- & Controlgear Enclosure. Spare key PHZ common locking

Une version plus récente de ce produit est disponible :

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect CS locking system
Catalog Number
138576
EAN
4015081353552
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
2.6 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
0.044 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
PHZ-E…-GS cylinder locks
Cylinder lock
Special features
Common locking
Type
General switchboard accessory
Accessory/spare part type
Closing and locking systems
Spare key for cylinder lock
Wrench width
0 mm
Model
Cylinder
Material
Steel

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.