Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

138751

Eaton xEffect CS LV systems Switch- & Controlgear Enclosure. Mounting plate, galvanized, for HxW=400x300mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect CS mounting plate
Catalog Number
138751
EAN
4015081355310
Product Length/Depth
2 mm
Product Height
300 mm
Product Width
300 mm
Product Weight
15 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Enclosure height = 400 mm
Enclosure width = 300 mm
Special features
  • Without apertures, electroplated
  • Without fixing material
Type
  • Accessory CS
  • Accessory interior fitting
Surface finishing
Galvanized
Surface protection
Galvanized
Material
Steel
Steel plate

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.