Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

139567

Eaton Moeller® series DILM Replacement coil, Tool-less plug connection, RAC 500: 480 - 500 V 40/60 Hz, AC, For use with: DILM185A, DILM225A

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series DILM replacement coil
Catalog Number
139567
EAN
4015081363452
Product Length/Depth
95 mm
Product Height
48 mm
Product Width
92 mm
Product Weight
0.34 kg
Certifications
IEC/EN 60947-4-1
UL
CE
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL File No.: E29096
CSA File No.: 2389068
CSA Class No.: 3211-04
CSA

Caractéristiques du produit

Accessories
Individual coils
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
AC/DC
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
500 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
480 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - max
500 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - min
480 V
Product category
Accessories

Exporter les caractéristiques du produit

eCAD model

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.