Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

139809

Eaton XV Mounting brackets with grub screw, for XVH300, XV(S)400

Spécifications générales

Product Name
Eaton XV mounting set
Catalog Number
139809
EAN
7640130092488
Product Length/Depth
110 mm
Product Height
15 mm
Product Width
75 mm
Product Weight
0.023 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Catalog Notes
not relevant
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
4 mounting brackets with grub screw
Additional fixing brackets
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
0 °C
Electrical accessory type
Other
Mechanical accessory type
Service package

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.