Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

140238

Eaton XI/ON End bracket

Spécifications générales

Product Name
Eaton XI/ON Accessory End bracket
Catalog Number
140238
EAN
4015081998647
Product Length/Depth
320 mm
Product Height
50 mm
Product Width
170 mm
Product Weight
0.011 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Accessory/spare part type
Interlocking
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
0 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Degree of protection
IP20

Exporter les caractéristiques du produit